Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | NTN |
| D - Średnica zewnętrzna | 90 mm |
| Fw - średnica pod rolkami | 58 mm |
| C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego | 22,7 mm |
| e - Średnica wlotu rolki lub podkładki | 68 mm |
| Łożysko bez/z koszykiem | Avec |
| Klasa dokładności | P0 |
| Waga | 0,563 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | Cr - Ocena obciążenia dynamicznego | 31 kN |
| C0r - Ocena obciążenia statycznego | 66 kN |
| Cylindryczny pierścień zewnętrzny nośności gąsienic | 36 kN |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 2600 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 100 °C |