Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska igiełkowe z pierścieniami masywnymi bez pierścienia wewnętrznego

RNA4828 - NTN

RNA4828

Łożysko igiełkowe, pierścień masywny, bez pierścienia wewnętrznego, odsadzenia po obu stronach pierścienia zewnętrznego, otwór smarowy

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami155 mm
D - Średnica zewnętrzna175 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego35 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoOui/Yes
k - Średnica otworu3,5 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga1,02 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego121 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego315 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem1700 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem2600 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR168,5 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm