Łożyska igiełkowe z pierścieniami masywnymi bez pierścienia wewnętrznego

RNA4940 - NTN

RNA4940

Łożysko igiełkowe, pierścień masywny, bez pierścienia wewnętrznego, dwa obrzeża, otwór smarowy

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami225 mm
D - Średnica zewnętrzna280 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego80 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoOui/Yes
k - Średnica otworu4 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga7,2 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego505 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego1180 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem1200 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem1800 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR269 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm