Łożyska igiełkowe z pierścieniami masywnymi bez pierścienia wewnętrznego

RNA499 - NTN

RNA499

Łożysko igiełkowe, pierścień masywny, bez pierścienia wewnętrznego, boczne prowadnice, otwór smarowy

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami12 mm
D - Średnica zewnętrzna20 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego11 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoOui/Yes
k - Średnica otworu2 mm
Otwór smarowania na pierścienia wewnętrznegoNon/No
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga0,013 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego4,85 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego4,9 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem17000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem26000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR14 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,3 mm