Łożyska igiełkowe z pierścieniami masywnymi bez pierścienia wewnętrznego

RNA6909R - NTN

RNA6909R

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami52 mm
D - Średnica zewnętrzna68 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego40 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoOui/Yes
k - Średnica otworu3 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga0,273 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego70,5 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego127 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem5000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem7500 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR64 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,6 mm