Rolka nośna bez pierścienia wewnętrznego

RNAB200 - NTN

RNAB200

Łożysko igiełkowe, rolka dociskowa, z koszykiem, rozłączne, bez pierścienia wewnętrznego, sferyczny pierścień zewnętrzny

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
D - Średnica zewnętrzna30 mm
Fw - średnica pod rolkami14 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego11,8 mm
E - Średnica górnej rolki20 mm
R - Promień rolki gąsienic500 mm
Łożysko bez/z koszykiemAvec
Klasa dokładnościP0
Waga0,042 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego9,7 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego5,2 kN
Sferyczny pierścień zewnętrzny nośności gąsienic2,6 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem11000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem14000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C