Łożysko igiełkowe, rolka dociskowa, z koszykiem, rozłączne, bez pierścienia wewnętrznego, sferyczny pierścień zewnętrzny
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | NTN |
| D - Średnica zewnętrzna | 32 mm |
| Fw - średnica pod rolkami | 16 mm |
| C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego | 11,8 mm |
| E - Średnica górnej rolki | 22 mm |
| R - Promień rolki gąsienic | 500 mm |
| Łożysko bez/z koszykiem | Avec |
| Klasa dokładności | P0 |
| Waga | 0,049 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | Cr - Ocena obciążenia dynamicznego | 12,1 kN |
| C0r - Ocena obciążenia statycznego | 13,1 kN |
| Sferyczny pierścień zewnętrzny nośności gąsienic | 2,85 kN |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 9500 tr/min |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 12500 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |