• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolka nośna bez pierścienia wewnętrznego

RNAB202X - NTN

RNAB202X

Łożysko igiełkowe, rolka dociskowa, z koszykiem, rozłączne, bez pierścienia wewnętrznego, cylindryczny pierścień zewnętrzny

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
D - Średnica zewnętrzna35 mm
Fw - średnica pod rolkami20 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego11,8 mm
E - Średnica górnej rolki26 mm
Łożysko bez/z koszykiemAvec
Klasa dokładnościP0
Waga0,05 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego13,3 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego15,7 kN
Cylindryczny pierścień zewnętrzny nośności gąsienic8,06 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem7500 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem10000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C