Łożysko igiełkowe, rolka dociskowa, z koszykiem, rozłączne, bez pierścienia wewnętrznego, sferyczny pierścień zewnętrzny
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | NTN |
| D - Średnica zewnętrzna | 80 mm |
| Fw - średnica pod rolkami | 50 mm |
| C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego | 19,8 mm |
| E - Średnica górnej rolki | 58 mm |
| R - Promień rolki gąsienic | 500 mm |
| Łożysko bez/z koszykiem | Avec |
| Klasa dokładności | P0 |
| Waga | 0,42 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | Cr - Ocena obciążenia dynamicznego | 39,5 kN |
| C0r - Ocena obciążenia statycznego | 69,5 kN |
| Sferyczny pierścień zewnętrzny nośności gąsienic | 9,66 kN |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 3000 tr/min |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 4000 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |