Stainless steel deep groove ball bearing, with pressed stainless steel cage, stainless steel ball, seals with stainless steel frame on both sides, food grease lubrication.
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Zaloguj
Dodaj do koszyka
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
SNR
d - Średnica wewnętrzna
15 mm
D - Średnica zewnętrzna
35 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego
11 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej
21,6 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej
31 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia
0,6 mm
Klasa luzu promieniowego
CN
Waga
0,045 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna
5,9 kN
C0 - Nośność statyczna
3,7 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu
0,17 kN
f0 - Współczynnik
13.13
N lim - mechaniczna prędkość graniczna
13000 tr/min
Tmin - Min czas pracy
-30 °C
Tmax - Maks temperatura pracy
120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)
3,066 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)
4,934 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)
4,05 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)