Stainless steel deep groove ball bearing, with pressed stainless steel cage, stainless steel ball, seals with stainless steel frame on both sides, food grease lubrication.
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
SNR
d - Średnica wewnętrzna
12 mm
D - Średnica zewnętrzna
37 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego
12 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej
19,3 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej
31,6 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia
1 mm
Klasa luzu promieniowego
CN
Waga
0,059 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna
7,5 kN
C0 - Nośność statyczna
4,2 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu
0,19 kN
f0 - Współczynnik
11.08
N lim - mechaniczna prędkość graniczna
15000 tr/min
Tmin - Min czas pracy
-30 °C
Tmax - Maks temperatura pracy
120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)
2,028 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)
3,972 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)
2,762 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)