Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable Thursday 18th June from 12.00 to 12.30 (UTC+02:00).
We apologise for any inconvenience caused.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Łożyska kulkowe
S6302EEFG1 - SNR
SENTINEL Series: Stainless steel deep groove ball bearing, with pressed stainless steel cage, stainless steel ball, seals with stainless steel frame on both sides, food solid lubrication LUBSOLID "Full Pack".
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Zaloguj
Dodaj do koszyka
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
SNR
d - Średnica wewnętrzna
15 mm
D - Średnica zewnętrzna
42 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego
13 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej
24,3 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej
36,6 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia
1 mm
Klasa luzu promieniowego
CN
Waga
0,087 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna
8,8 kN
C0 - Nośność statyczna
5,4 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu
0,25 kN
f0 - Współczynnik
12.32
Tmin - Min czas pracy
-10 °C
Tmax - Maks temperatura pracy
80 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)
2,558 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)
4,442 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)
3,447 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)