Stainless steel deep groove ball bearing, with pressed stainless steel cage, stainless steel ball, seals with stainless steel frame on both sides, food grease lubrication.
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Zaloguj
Dodaj do koszyka
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
SNR
d - Średnica wewnętrzna
25 mm
D - Średnica zewnętrzna
62 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego
17 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej
36 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej
53,2 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia
1,1 mm
Klasa luzu promieniowego
CN
Waga
0,232 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna
17,2 kN
C0 - Nośność statyczna
11,5 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu
0,52 kN
f0 - Współczynnik
12.41
N lim - mechaniczna prędkość graniczna
8000 tr/min
Tmin - Min czas pracy
-30 °C
Tmax - Maks temperatura pracy
120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)
2,574 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)
4,426 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)
3,515 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)