SA65040.13R - SNR
Amortyzator
SA6504013R to amortyzator marki SNR na prawą stronę przedniej osi, gazowy, przeznaczony w szczególności do BMW Serii 1 E81/E82/E87/E88 oraz Serii 3 E90/E91/E92/E93, gdzie zastępuje oryginalny amortyzator bez konieczności modyfikacji w wersjach wysokoprężnych i benzynowych klasy średniej i wyższej.
Amortyzator lewy jest dostępny pod numerem referencyjnym SA6504014L
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- SA65040.13R
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Related product | SA65040.14L |
| Shock absorber type | Gaz |
| Shock Absorber Design | Jambe de suspension |
| Shock absorber clamping mode | Goujon en haut |
| Tube diameter | 52 mm |
| Piston Rod Diameter | 22 mm |
| Rod thread | M12X150 |
| Weight | 4,165 kg |
| Fitting position | Avant droit |
| Shock absorber system | Bitube |