Referencja SA95013.13
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- SA95013.13
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
CHARAKTERYSTYKA | |
---|---|
Weight | 2,029 kg |
Fitting position | Train arrière |
Shock absorber type | Gaz |
Shock absorber system | Bitube |
Shock absorber model | Amortisseur télescopique |
Shock absorber clamping mode | Goujon en haut |
Tube diameter | 50 mm |
Piston Rod Diameter | 12 mm |
Rod thread | M10X100 |