Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko samonastawne ze stali nierdzewnej, sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez mimośrodowy pierścień mocujący, uszczelka z pojedynczą wargą, smar do przemysłu spożywczego
Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego 21,5 mm B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny 31 mm B2 - Szerokość Mimośrodowy kołnierz zabezpieczający/nakrętka 13,5 mm C - Szerokość pierścienia zewnętrznego 15 mm C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania 3,9 mm d - Średnica wału 25,4 mm d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej 38,1 mm D - Średnica zewnętrzna OR 52 mm G - Ustaw rozmiar śruby 1/4-28UNF m - Odległość do śruby ustalającej 5 mm r - Pierścień wewnętrzny promienia 0.5 S - Odległość czoła do środka łożyska 7,5 mm f0 - Współczynnik 14 SW - Rozmiar klucza 3,175 mm
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Ocena nośności dynamicznej 14 kN C0 - Ocena nośności statycznej 7,8 kN Minimalna temperatura pracy -20 °C Maksymalna temperatura pracy 100 °C
INNE FUNKCJE Waga 0,2 kg Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub 3,9 N-m
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 3,582 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 5,418 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 4,697 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 2,349 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,398 Hz