Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- SES204
- SFB204
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Wysokość obudowy | 25,5 mm |
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 7,9 mm |
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 39 mm |
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 21,5 mm |
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny | 31 mm |
d - Średnica wału | 20 mm |
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 33,3 mm |
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 15 mm |
G - Smarownica | M6x1 |
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 106,4 mm |
H1 - Odległość strona obudowy / środek wkładki | 76,2 mm |
J - Odległość otworów montażowych | 38,1 mm |
J3 - Odległość otworu montażowego do środka łożyska | 42,9 mm |
J4 - Odległość otworu montażowego | 22,4 mm |
L - Szerokość / średnica obudowy | 60,5 mm |
L2 - Szerokość kołnierza obudowy | 60,2 mm |
N - Wymiar otworu montażowego | 10 mm |
S - Odległość czoła do środka łożyska | 7 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 12,8 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 6,6 kN |
Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 0,52 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,9 N-m |