Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- SES206
- SFB206N
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Wysokość obudowy | 30,5 mm |
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 9,7 mm |
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 45,7 mm |
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 23,8 mm |
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny | 35,7 mm |
d - Średnica wału | 30 mm |
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 44,5 mm |
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 18 mm |
G - Smarownica | M6x1 |
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 135 mm |
H1 - Odległość strona obudowy / środek wkładki | 95,3 mm |
J - Odległość otworów montażowych | 47,8 mm |
J3 - Odległość otworu montażowego do środka łożyska | 52,3 mm |
J4 - Odległość otworu montażowego | 31,8 mm |
L - Szerokość / średnica obudowy | 79,5 mm |
L2 - Szerokość kołnierza obudowy | 70 mm |
N - Wymiar otworu montażowego | 10 mm |
S - Odległość czoła do środka łożyska | 8 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 19,4 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 11,2 kN |
Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 0,91 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8,3 N-m |