• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

SESFB208-24 - SNR

SESFB208-24
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
A - Wysokość obudowy36 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza12,7 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej55,7 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego30,2 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny43,7 mm
d - Średnica wału38,1 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej60,3 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska21 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy164 mm
H1 - Odległość strona obudowy / środek wkładki114 mm
J - Odległość otworów montażowych50 mm
J3 - Odległość otworu montażowego do środka łożyska60,3 mm
J4 - Odległość otworu montażowego41,3 mm
L - Szerokość / średnica obudowy100 mm
L2 - Szerokość kołnierza obudowy78 mm
N - Wymiar otworu montażowego13,5 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska9 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej32 kN
C0 - Ocena nośności statycznej19,3 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga1,69 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub8,3 N-m