• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

SESFB210COE - SNR

SESFB210COE
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
A - Wysokość obudowy39 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza12,7 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej55,7 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego30,2 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny43,7 mm
d - Średnica wału50 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej69,9 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy100 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska22 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy186,5 mm
H1 - Odległość strona obudowy / środek wkładki131,8 mm
J - Odległość otworów montażowych69,9 mm
J3 - Odległość otworu montażowego do środka łożyska74,7 mm
J4 - Odległość otworu montażowego41,4 mm
L - Szerokość / średnica obudowy109,5 mm
L2 - Szerokość kołnierza obudowy101,5 mm
N - Wymiar otworu montażowego13,5 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska10 mm
Z - Szerokość nad pokrywami72,5 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej35 kN
C0 - Ocena nośności statycznej23,1 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga2,292 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub8,3 N-m