Oprawa ze stali nierdzewnej, łożysko kulkowe ze stali nierdzewnej z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, smar dla przemysłu spożywczego.
Na rysunku przedstawiono zespoły łożyskowe kołnierzowe z otwartą pokrywą. Wybrany przez Ciebie produkt wyposażony jest w zamkniętą pokrywę.
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
A - Wysokość obudowy | 31 mm |
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 13 mm |
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 45,7 mm |
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 23,8 mm |
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny | 35,7 mm |
d - Średnica wału | 30 mm |
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 44,5 mm |
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy | 70 mm |
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 18 mm |
G - Smarownica | M6x1 |
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 141 mm |
J - Odległość otworów montażowych | 117 mm |
L - Szerokość / średnica obudowy | 80 mm |
N - Wymiar otworu montażowego | 13,5 mm |
S - Odległość czoła do środka łożyska | 8 mm |
Z - Szerokość nad pokrywami | 53 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 19,4 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 11,2 kN |
Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 0,978 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8,3 N-m |