Oprawa ze stali nierdzewnej, łożysko kulkowe ze stali nierdzewnej z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, smar dla przemysłu spożywczego
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Szerokość obudowy | 48 mm |
A1 - Szerokość górnej części obudowy | 27 mm |
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 25,4 mm |
d - Średnica wału | 35 mm |
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 55,6 mm |
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy | 80 mm |
G - Smarownica | M6x1 |
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr. | 47,6 mm |
H1 - Wysokość stopy obudowy | 19 mm |
H2 - Wysokość obudowy | 94 mm |
J - Odległość otworów montażowych | 127 mm |
L - Długość obudowy | 167 mm |
N - Wymiar otworu montażowego | 17 mm |
N1 - Długość otworu montażowego | 21 mm |
S - Odległość czoła do środka łożyska | 8,5 mm |
Z - Szerokość nad pokrywami | 77,5 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 25,6 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 15,3 kN |
Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 2,05 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8,3 N-m |