Oprawa ze stali nierdzewnej, łożysko kulkowe ze stali nierdzewnej z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, smar dla przemysłu spożywczego.
Na rysunku przedstawiono zespoły łożyskowe z jedną otwartą i jedną zamkniętą pokrywą. Wybrany przez Ciebie produkt wyposażony jest w dwie otwarte pokrywy.
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Szerokość obudowy | 54 mm |
A1 - Szerokość górnej części obudowy | 28 mm |
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 30,2 mm |
d - Średnica wału | 45 mm |
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 63,5 mm |
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy | 95 mm |
G - Smarownica | M6x1 |
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr. | 54 mm |
H1 - Wysokość stopy obudowy | 20 mm |
H2 - Wysokość obudowy | 109 mm |
J - Odległość otworów montażowych | 146 mm |
L - Długość obudowy | 190 mm |
N - Wymiar otworu montażowego | 17 mm |
N1 - Długość otworu montażowego | 23 mm |
S - Odległość czoła do środka łożyska | 9,5 mm |
Z - Szerokość nad pokrywami | 84 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 32,7 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 20,4 kN |
Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 2,846 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8,3 N-m |