Oprawa ze stali nierdzewnej, łożysko kulkowe ze stali nierdzewnej z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, smar dla przemysłu spożywczego.
Na rysunku przedstawiono zespoły łożyskowe z jedną otwartą i jedną zamkniętą pokrywą. Wybrany przez Ciebie produkt wyposażony jest w dwie otwarte pokrywy.
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- SES210
- SCOE210-50 (x2)
- SP210N
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Szerokość obudowy | 60 mm |
| A1 - Szerokość górnej części obudowy | 30 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 30,2 mm |
| d - Średnica wału | 50 mm |
| d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 69,9 mm |
| Dz - średnica zewnętrzna pokrywy | 100 mm |
| G - Smarownica | M6x1 |
| H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr. | 57,2 mm |
| H1 - Wysokość stopy obudowy | 22 mm |
| H2 - Wysokość obudowy | 114 mm |
| J - Odległość otworów montażowych | 159 mm |
| L - Długość obudowy | 206 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | 20 mm |
| N1 - Długość otworu montażowego | 25 mm |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 10 mm |
| Z - Szerokość nad pokrywami | 91,5 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 35 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 23,1 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 3,494 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8,3 N-m |