SESPA204CCE - SNR

SESPA204CCE

Oprawa ze stali nierdzewnej, łożysko kulkowe ze stali nierdzewnej z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, smar dla przemysłu spożywczego
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
A - Szerokość obudowy38 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy23 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego21,5 mm
d - Średnica wału20 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej33,3 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy54 mm
E - Głębokość gwintu otworu montażowego13 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.33,3 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy11 mm
H2 - Wysokość obudowy65 mm
J - Odległość otworów montażowych50,8 mm
L - Długość obudowy73 mm
N - Wymiar otworu montażowegoM8
S - Odległość czoła do środka łożyska7 mm
Z - Szerokość nad pokrywami62,9 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej12,8 kN
C0 - Ocena nośności statycznej6,6 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,746 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub3,9 N-m