Na rysunku przedstawiono zespoły łożyskowe z jedną otwartą i jedną zamkniętą pokrywą. Wybrany przez Ciebie produkt wyposażony jest w dwie otwarte pokrywy.
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- SES209
- SCOE209-45 (x2)
- ST209N
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Szerokość obudowy | 49 mm |
A1 - Szerokość szczeliny lokalizacyjnej | 16 mm |
A2 | 35 mm |
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny | 43,7 mm |
d - Średnica wału | 45 mm |
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 63,5 mm |
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy | 95 mm |
G - Smarownica | M6x1 |
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 117 mm |
H1 - Odległość między dnami gniazd lokalizacyjnych | 102 mm |
H2 - Wysokość / szerokość obudowy | 83 mm |
L - Długość obudowy | 144 mm |
L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska | 87 mm |
L2 - Grubość końcówki mocującej | 16 mm |
L3 - Długość rowka prowadzącego w obudowie | 83 mm |
N - Wymiar otworu montażowego | 29 mm |
N1 - Długość szczeliny mocującej | 19 mm |
N2 - Wysokość szczeliny mocującej | 49 mm |
S - Odległość czoła do środka łożyska | 9,5 mm |
Z - Szerokość nad pokrywami | 84 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 32,7 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 20,4 kN |
Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 2,646 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8,3 N-m |