Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- F206D1
- UC206D1
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
PRODUCT DEFINITION | |
---|---|
Marka | NTN |
A - Wysokość obudowy | 31 mm |
Flange thickness (A1) | 13 mm |
Distance from mounting surface to raceway (A2) | 18 mm |
Total height including pressed steel cover (A4) | 49 mm |
Insert IR width (B) | 38,1 mm |
Bore dia. (shaft diameter) | 30 |
Distance of attachment bolt holes (J) | 83 mm |
Overall length (L) | 108 mm |
Dia. of attachment bolt hole (N) | 12 mm |
Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 15,9 mm |
Distance between insert and press steel dust cover (t1) | 7 mm |
OTHER FEATURES | |
---|---|
Waga | 1,1 kg |