Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- UC204D1
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
PRODUCT DEFINITION | |
---|---|
Marka | NTN |
A - Szerokość obudowy | 38 mm |
Width over pressed steel covers (A4) | 51 mm |
Insert IR width (B) | 31 mm |
Bore dia. (shaft diameter) | 20 |
h - Wysokość środka łożyska | 33,3 mm |
H1 - Wysokość stopy obudowy | 14 mm |
H2 - Wysokość obudowy | 65 mm |
Distance of attachment bolt holes (J) | 95 mm |
L - Długość obudowy | 127 mm |
L1 - Długość stopy obudowy | 42 mm |
u - Otwór montażowy (szerokość) | 13 mm |
N1 - Długość otworu montażowego | 16 mm |
Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 12,7 mm |
Distance between insert and press steel dust cover (t1) | 5 mm |
Mounting bolt size (-) | 10 mm |
OTHER FEATURES | |
---|---|
Waga | 0,7 kg |