• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

SM-UCP205D1 - NTN

SM-UCP205D1

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • UC205D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkaNTN
A - Szerokość obudowy38 mm
Width over pressed steel covers (A4)57 mm
Insert IR width (B)34,1 mm
Bore dia. (shaft diameter)25
h - Wysokość środka łożyska36,5 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy15 mm
H2 - Wysokość obudowy71 mm
Distance of attachment bolt holes (J)105 mm
L - Długość obudowy140 mm
L1 - Długość stopy obudowy42 mm
u - Otwór montażowy (szerokość)13 mm
N1 - Długość otworu montażowego16 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)14,3 mm
Distance between insert and press steel dust cover (t1)7 mm
Mounting bolt size (-)10 mm
OTHER FEATURES
Waga0,9 kg