• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

SM-UKP213D1;H2313X - NTN

SM-UKP213D1;H2313X

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkaNTN
A - Szerokość obudowy70 mm
Width over pressed steel covers (A4)107 mm
Insert - total width (B1)65 mm
Bore dia. (shaft diameter)60
h - Wysokość środka łożyska76,2 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy27 mm
H2 - Wysokość obudowy151 mm
Distance of attachment bolt holes (J)203 mm
L - Długość obudowy265 mm
L1 - Długość stopy obudowy77 mm
u - Otwór montażowy (szerokość)25 mm
N1 - Długość otworu montażowego28 mm
Distance between insert and press steel dust cover (t1)17 mm
Mounting bolt size (-)20 mm
OTHER FEATURES
Waga5,9 kg