Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Żeliwna oprawa dzielona do łożysk z otworem cylindrycznym, do smarowania smarem
Dzielone oprawy SN z żeliwa szarego lub sferoidalnego z różnymi opcjami uszczelnienia.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wału 35 mm d1 - Średnica wylotu wału duża 45 mm a - Długość obudowy 185 mm b - Szerokość stopy obudowy 52 mm c - Szerokość stopy obudowy 22 mm g - Szerokość gniazda łożyska 34 mm h - Wysokość środka łożyska 50 mm h1 - Wysokość obudowy 93 mm l - Obudowa w połowie szerokości 82 mm l1 - Szerokość nad TS 94 mm l2 - Szerokość nad TA 148 mm l3 - Szerokość nad pierścieniem V 104 m - Odległość otworu montażowego (długość) 150 mm m1 - Przebijaki dystansowe (dodatkowe otwory) 135 mm n1 - Odległość do dodatkowych otworów (szerokość) 25 mm m2 - Dystanse (kołki rozporowe) 172 mm n2 - Odległość do kołków ustalających (szerokość) 38 mm u - Otwór montażowy (szerokość) 15 mm v - Otwór montażowy (długość) 20 mm D - Średnica gniazda łożyska 72 mm B - Szerokość RDC 9 mm Początkowa ilość smaru 65 cm³ Średnica kołków ustalających 5 mm m3 - Odległość szpilek dolnych otworów nieprzelotowych 113 mm
USZCZELNIENIE I POKRYWA Uszczelka DS SC 207 DS Uszczelka LA SC 207 LA Uszczelka FS SC 207 FSS Uszczelka TA SC 207 TA Uszczelka SV SC 207 SV Pokrywa końcowa EC SC509EC Opcja pierścień typu "V" V45A
WKRĘTY G - Śruby mocujące M12 Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących 65 N-m Śruby łączące M10x45 Zalecane momenty dokręcania śrub łączących 35 N-m Obciążenie maksymalne 120° 60 kN Obciążenie maksymalne 150° 35 kN Obciążenie maksymalne 180° 30 kN
OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE Obciążenia rozłączające P 0° 224 kN Obciążenia rozłączające P 55° 190 kN Obciążenia rozłączające P 90° 121 kN Obciążenia rozłączające P 120° 85 kN Obciążenia rozłączające P 150° 80 kN Obciążenia rozłączające P 180° 95 kN
SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE Tarcza regulująca RDC207
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 1 Łożysko 1207 Pierścień mocujący (x2) FR72x8,5x3
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 2 Łożysko 2207 Pierścień mocujący (x2) FR72x5,5x3
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 3 Łożysko 22207 Pierścień mocujący (x2) FR72x5,5x3