Oprawy dzielone SNC (D)

SNC212 - SNR

SNC212

Żeliwna oprawa dzielona do łożysk z otworem cylindrycznym, do smarowania smarem

Dzielone oprawy SN z żeliwa szarego lub sferoidalnego z różnymi opcjami uszczelnienia.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • SNC212-310-

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wału60 mm
d1 - Średnica wylotu wału duża70 mm
a - Długość obudowy255 mm
b - Szerokość stopy obudowy70 mm
c - Szerokość stopy obudowy30 mm
g - Szerokość gniazda łożyska48 mm
h - Wysokość środka łożyska70 mm
h1 - Wysokość obudowy133 mm
l - Obudowa w połowie szerokości105 mm
l1 - Szerokość nad TS119 mm
l2 - Szerokość nad TA174 mm
l3 - Szerokość nad pierścieniem V132
m - Odległość otworu montażowego (długość)210 mm
m1 - Przebijaki dystansowe (dodatkowe otwory)200 mm
n1 - Odległość do dodatkowych otworów (szerokość)40 mm
m2 - Dystanse (kołki rozporowe)234 mm
n2 - Odległość do kołków ustalających (szerokość)54 mm
u - Otwór montażowy (szerokość)18 mm
v - Otwór montażowy (długość)24 mm
D - Średnica gniazda łożyska110 mm
B - Szerokość RDC11 mm
Początkowa ilość smaru210 cm³
Średnica kołków ustalających6 mm
m3 - Odległość szpilek dolnych otworów nieprzelotowych162 mm
undefined
USZCZELNIENIE I POKRYWA
Uszczelka DSSC 212 DS
Uszczelka LASC 212 LA
Uszczelka FSSC 212 FSS
Uszczelka TASC 212 TA
Uszczelka SVSC 212 SV
Pokrywa końcowa ECSC515-612EC
Opcja pierścień typu "V"V70A
WKRĘTY
G - Śruby mocująceM16
Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących150 N-m
Śruby łącząceM16x60
Zalecane momenty dokręcania śrub łączących150 N-m
Obciążenie maksymalne 120°180 kN
Obciążenie maksymalne 150°100 kN
Obciążenie maksymalne 180°90 kN
OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE
Obciążenia rozłączające P 0°355 kN
Obciążenia rozłączające P 55°300 kN
Obciążenia rozłączające P 90°180 kN
Obciążenia rozłączające P 120°132 kN
Obciążenia rozłączające P 150°125 kN
Obciążenia rozłączające P 180°160 kN
SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE
Tarcza regulującaRDC212
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 1
Łożysko1212
Pierścień mocujący (x2)FR110x13x5
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 2
Łożysko2212
Pierścień mocujący (x2)FR110x10x4
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 3
Łożysko22212
Pierścień mocujący (x2)FR110x10x4