Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Żeliwna oprawa dzielona do łożysk z otworem cylindrycznym, do smarowania smarem
Dzielone oprawy SN z żeliwa szarego lub sferoidalnego z różnymi opcjami uszczelnienia.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wału 130 mm d1 - Średnica wylotu wału duża 145 mm a - Długość obudowy 445 mm b - Szerokość stopy obudowy 130 mm c - Szerokość stopy obudowy 50 mm g - Szerokość gniazda łożyska 90 mm h - Wysokość środka łożyska 150 mm h1 - Wysokość obudowy 290 mm l - Obudowa w połowie szerokości 190 mm l1 - Szerokość nad TS 201 mm l2 - Szerokość nad TA 261 mm l3 - Szerokość nad pierścieniem V 221 m - Odległość otworu montażowego (długość) 380 mm m1 - Przebijaki dystansowe (dodatkowe otwory) 370 mm n1 - Odległość do dodatkowych otworów (szerokość) 80 mm m2 - Dystanse (kołki rozporowe) 414 mm n2 - Odległość do kołków ustalających (szerokość) 92 mm u - Otwór montażowy (szerokość) 28 mm v - Otwór montażowy (długość) 35 mm D - Średnica gniazda łożyska 230 mm B - Szerokość RDC 22 mm Początkowa ilość smaru 1600 cm³ Średnica kołków ustalających 8 mm m3 - Odległość szpilek dolnych otworów nieprzelotowych 302 mm
USZCZELNIENIE I POKRYWA Uszczelka DS SC 226 DS Uszczelka LA SC 226 LA Uszczelka FS SC 226 FSS Uszczelka TA SC 226 TA Uszczelka SV SC 226 SV Pokrywa końcowa EC SC226-526EC Opcja pierścień typu "V" V150A
WKRĘTY G - Śruby mocujące M24 Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących 500 N-m Śruby łączące M24x130 Zalecane momenty dokręcania śrub łączących 500 N-m Obciążenie maksymalne 120° 360 kN Obciążenie maksymalne 150° 210 kN Obciążenie maksymalne 180° 180 kN
OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE Obciążenia rozłączające P 0° 1060 kN Obciążenia rozłączające P 55° 900 kN Obciążenia rozłączające P 90° 540 kN Obciążenia rozłączające P 120° 410 kN Obciążenia rozłączające P 150° 360 kN Obciążenia rozłączające P 180° 450 kN
SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE Tarcza regulująca RDC226
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 1 Łożysko 22226 Pierścień mocujący (x2) FR230x13x6
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 2 Łożysko 23226 Pierścień mocujący (x2) FR230x5x6