Żeliwna oprawa dzielona do łożysk z otworem cylindrycznym, do smarowania smarem
Dzielone oprawy SN z żeliwa szarego lub sferoidalnego z różnymi opcjami uszczelnienia.
Zaloguj
Dodaj do koszykaDo pobrania
Brak dokumentów
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
d - Średnica wału | 130 mm |
d1 - Średnica wylotu wału duża | 145 mm |
a - Długość obudowy | 445 mm |
b - Szerokość stopy obudowy | 130 mm |
c - Szerokość stopy obudowy | 50 mm |
g - Szerokość gniazda łożyska | 90 mm |
h - Wysokość środka łożyska | 150 mm |
h1 - Wysokość obudowy | 290 mm |
l - Obudowa w połowie szerokości | 190 mm |
l1 - Szerokość nad TS | 201 mm |
l2 - Szerokość nad TA | 261 mm |
l3 - Szerokość nad pierścieniem V | 221 |
m - Odległość otworu montażowego (długość) | 380 mm |
m1 - Przebijaki dystansowe (dodatkowe otwory) | 370 mm |
n1 - Odległość do dodatkowych otworów (szerokość) | 80 mm |
m2 - Dystanse (kołki rozporowe) | 414 mm |
n2 - Odległość do kołków ustalających (szerokość) | 92 mm |
u - Otwór montażowy (szerokość) | 28 mm |
v - Otwór montażowy (długość) | 35 mm |
D - Średnica gniazda łożyska | 230 mm |
B - Szerokość RDC | 22 mm |
Początkowa ilość smaru | 1600 cm³ |
Średnica kołków ustalających | 8 mm |
m3 - Odległość szpilek dolnych otworów nieprzelotowych | 302 mm |
USZCZELNIENIE I POKRYWA | |
---|---|
Uszczelka DS | SC 226 DS |
Uszczelka LA | SC 226 LA |
Uszczelka FS | SC 226 FSS |
Uszczelka TA | SC 226 TA |
Uszczelka SV | SC 226 SV |
Pokrywa końcowa EC | SC226-526EC |
Opcja pierścień typu "V" | V150A |
WKRĘTY | |
---|---|
G - Śruby mocujące | M24 |
Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących | 500 N-m |
Śruby łączące | M24x130 |
Zalecane momenty dokręcania śrub łączących | 500 N-m |
Obciążenie maksymalne 120° | 360 kN |
Obciążenie maksymalne 150° | 210 kN |
Obciążenie maksymalne 180° | 180 kN |
OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE | |
---|---|
Obciążenia rozłączające P 0° | 1060 kN |
Obciążenia rozłączające P 55° | 900 kN |
Obciążenia rozłączające P 90° | 540 kN |
Obciążenia rozłączające P 120° | 410 kN |
Obciążenia rozłączające P 150° | 360 kN |
Obciążenia rozłączające P 180° | 450 kN |
SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE | |
---|---|
Tarcza regulująca | RDC226 |
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 1 | |
---|---|
Łożysko | 22226 |
Pierścień mocujący (x2) | FR230x13x6 |
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 2 | |
---|---|
Łożysko | 23226 |
Pierścień mocujący (x2) | FR230x5x6 |