Oprawy dzielone SNC (D)

SNC306 - SNR

SNC306

Żeliwna oprawa dzielona do łożysk z otworem cylindrycznym, do smarowania smarem

Dzielone oprawy SN z żeliwa szarego lub sferoidalnego z różnymi opcjami uszczelnienia.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • SNC507-606-

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wału30 mm
d1 - Średnica wylotu wału duża35 mm
a - Długość obudowy185 mm
b - Szerokość stopy obudowy52 mm
c - Szerokość stopy obudowy22 mm
g - Szerokość gniazda łożyska34 mm
h - Wysokość środka łożyska50 mm
h1 - Wysokość obudowy93 mm
l - Obudowa w połowie szerokości82 mm
l1 - Szerokość nad TS93 mm
l2 - Szerokość nad TA147 mm
l3 - Szerokość nad pierścieniem V100
m - Odległość otworu montażowego (długość)150 mm
m1 - Przebijaki dystansowe (dodatkowe otwory)135 mm
n1 - Odległość do dodatkowych otworów (szerokość)25 mm
m2 - Dystanse (kołki rozporowe)172 mm
n2 - Odległość do kołków ustalających (szerokość)38 mm
u - Otwór montażowy (szerokość)15 mm
v - Otwór montażowy (długość)20 mm
D - Średnica gniazda łożyska72 mm
B - Szerokość RDC9 mm
Początkowa ilość smaru65 cm³
Średnica kołków ustalających5 mm
m3 - Odległość szpilek dolnych otworów nieprzelotowych113 mm
undefined
USZCZELNIENIE I POKRYWA
Uszczelka DSSC 206 DS
Uszczelka LASC 206 LA
Uszczelka FSSC 206 FS
Uszczelka TASC 206 TA
Uszczelka SVSC 206 SV
Pokrywa końcowa ECSC507-606EC
Opcja pierścień typu "V"V35A
WKRĘTY
G - Śruby mocująceM12
Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących65 N-m
Śruby łącząceM10x45
Zalecane momenty dokręcania śrub łączących35 N-m
Obciążenie maksymalne 120°60 kN
Obciążenie maksymalne 150°35 kN
Obciążenie maksymalne 180°30 kN
OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE
Obciążenia rozłączające P 0°224 kN
Obciążenia rozłączające P 55°190 kN
Obciążenia rozłączające P 90°121 kN
Obciążenia rozłączające P 120°85 kN
Obciążenia rozłączające P 150°80 kN
Obciążenia rozłączające P 180°95 kN
SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE
Tarcza regulującaRDC306
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 1
Łożysko1306
Pierścień mocujący (x2)FR72x7,5x3
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 2
Łożysko2306
Pierścień mocujący (x2)FR72x3,5x4
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 3
Łożysko21306
Pierścień mocujący (x2)FR72x7,5x3