Oprawy dzielone SNC (D)

SNC308 - SNR

SNC308

Żeliwna oprawa dzielona do łożysk z otworem cylindrycznym, do smarowania smarem

Dzielone oprawy SN z żeliwa szarego lub sferoidalnego z różnymi opcjami uszczelnienia.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • SNC510-608-

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wału40 mm
d1 - Średnica wylotu wału duża50 mm
a - Długość obudowy205 mm
b - Szerokość stopy obudowy60 mm
c - Szerokość stopy obudowy25 mm
g - Szerokość gniazda łożyska41 mm
h - Wysokość środka łożyska60 mm
h1 - Wysokość obudowy113 mm
l - Obudowa w połowie szerokości90 mm
l1 - Szerokość nad TS100 mm
l2 - Szerokość nad TA154 mm
l3 - Szerokość nad pierścieniem V112
m - Odległość otworu montażowego (długość)170 mm
m1 - Przebijaki dystansowe (dodatkowe otwory)160 mm
n1 - Odległość do dodatkowych otworów (szerokość)34 mm
m2 - Dystanse (kołki rozporowe)188 mm
n2 - Odległość do kołków ustalających (szerokość)44 mm
u - Otwór montażowy (szerokość)15 mm
v - Otwór montażowy (długość)20 mm
D - Średnica gniazda łożyska90 mm
B - Szerokość RDC9 mm
Początkowa ilość smaru130 cm³
Średnica kołków ustalających5 mm
m3 - Odległość szpilek dolnych otworów nieprzelotowych130 mm
undefined
USZCZELNIENIE I POKRYWA
Uszczelka DSSC 208 DS
Uszczelka LASC 208 LA
Uszczelka FSSC 208 FSS
Uszczelka TASC 208 TA
Uszczelka SVSC 208 SV
Pokrywa końcowa ECSC510-608EC
Opcja pierścień typu "V"V50A
WKRĘTY
G - Śruby mocująceM12
Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących65 N-m
Śruby łącząceM12x55
Zalecane momenty dokręcania śrub łączących65 N-m
Obciążenie maksymalne 120°80 kN
Obciążenie maksymalne 150°45 kN
Obciążenie maksymalne 180°40 kN
OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE
Obciążenia rozłączające P 0°315 kN
Obciążenia rozłączające P 55°265 kN
Obciążenia rozłączające P 90°160 kN
Obciążenia rozłączające P 120°121 kN
Obciążenia rozłączające P 150°110 kN
Obciążenia rozłączające P 180°140 kN
SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE
Tarcza regulującaRDC308
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 1
Łożysko1308
Pierścień mocujący (x2)FR90x9x4
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 2
Łożysko2308
Pierścień mocujący (x2)FR90x4x3
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 3
Łożysko21308
Pierścień mocujący (x2)FR90x9x4
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 4
Łożysko22308
Pierścień mocujący (x2)FR90x4x3