Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Żeliwna oprawa dzielona do łożysk z otworem cylindrycznym, do smarowania smarem
Dzielone oprawy SN z żeliwa szarego lub sferoidalnego z różnymi opcjami uszczelnienia.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wału 75 mm d1 - Średnica wylotu wału duża 85 mm a - Długość obudowy 345 mm b - Szerokość stopy obudowy 100 mm c - Szerokość stopy obudowy 35 mm g - Szerokość gniazda łożyska 65 mm h - Wysokość środka łożyska 100 mm h1 - Wysokość obudowy 192 mm l - Obudowa w połowie szerokości 140 mm l1 - Szerokość nad TS 157 mm l2 - Szerokość nad TA 217 mm l3 - Szerokość nad pierścieniem V 167 m - Odległość otworu montażowego (długość) 290 mm m1 - Przebijaki dystansowe (dodatkowe otwory) 280 mm n1 - Odległość do dodatkowych otworów (szerokość) 58 mm m2 - Dystanse (kołki rozporowe) 319 mm n2 - Odległość do kołków ustalających (szerokość) 74 mm u - Otwór montażowy (szerokość) 22 mm v - Otwór montażowy (długość) 28 mm D - Średnica gniazda łożyska 160 mm B - Szerokość RDC 15 mm Początkowa ilość smaru 650 cm³ Średnica kołków ustalających 6 mm m3 - Odległość szpilek dolnych otworów nieprzelotowych 227 mm
USZCZELNIENIE I POKRYWA Uszczelka DS SC 215 DS Uszczelka LA SC 215 LA Uszczelka FS SC 215 FSS Uszczelka TA SC 215 TA Uszczelka SV SC 215 SV Pokrywa końcowa EC SC518-615EC Opcja pierścień typu "V" V85A
WKRĘTY G - Śruby mocujące M20 Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących 290 N-m Śruby łączące M20x90 Zalecane momenty dokręcania śrub łączących 290 N-m Obciążenie maksymalne 120° 260 kN Obciążenie maksymalne 150° 150 kN Obciążenie maksymalne 180° 130 kN
OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE Obciążenia rozłączające P 0° 670 kN Obciążenia rozłączające P 55° 550 kN Obciążenia rozłączające P 90° 340 kN Obciążenia rozłączające P 120° 250 kN Obciążenia rozłączające P 150° 220 kN Obciążenia rozłączające P 180° 285 kN
SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE Tarcza regulująca RDC315
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 1 Łożysko 1315 Pierścień mocujący (x2) FR160x14x5
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 2 Łożysko 2315 Pierścień mocujący (x2) FR160x5x6
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 3 Łożysko 21315 Pierścień mocujący (x2) FR160x14x5
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 4 Łożysko 22315 Pierścień mocujący (x2) FR160x5x6