Oprawy dzielone SNC (D)

SNC318 - SNR

SNC318

Żeliwna oprawa dzielona do łożysk z otworem cylindrycznym, do smarowania smarem

Dzielone oprawy SN z żeliwa szarego lub sferoidalnego z różnymi opcjami uszczelnienia.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • SNC318-618-

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wału90 mm
d1 - Średnica wylotu wału duża105 mm
a - Długość obudowy380 mm
b - Szerokość stopy obudowy110 mm
c - Szerokość stopy obudowy40 mm
g - Szerokość gniazda łożyska74 mm
h - Wysokość środka łożyska112 mm
h1 - Wysokość obudowy220 mm
l - Obudowa w połowie szerokości160 mm
l1 - Szerokość nad TS174 mm
l2 - Szerokość nad TA231 mm
l3 - Szerokość nad pierścieniem V191
m - Odległość otworu montażowego (długość)320 mm
m1 - Przebijaki dystansowe (dodatkowe otwory)300 mm
n1 - Odległość do dodatkowych otworów (szerokość)66 mm
m2 - Dystanse (kołki rozporowe)348 mm
n2 - Odległość do kołków ustalających (szerokość)78 mm
u - Otwór montażowy (szerokość)26 mm
v - Otwór montażowy (długość)32 mm
D - Średnica gniazda łożyska190 mm
B - Szerokość RDC20 mm
Początkowa ilość smaru1100 cm³
Średnica kołków ustalających8 mm
m3 - Odległość szpilek dolnych otworów nieprzelotowych250 mm
undefined
USZCZELNIENIE I POKRYWA
Uszczelka DSSC 318 DS
Uszczelka LASC 318 LA
Uszczelka FSSC 318 FSS
Uszczelka TASC 318 TA
Uszczelka SVSC 318 SV
Pokrywa końcowa ECSC318-618EC
Opcja pierścień typu "V"V110A
WKRĘTY
G - Śruby mocująceM24
Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących500 N-m
Śruby łącząceM24x110
Zalecane momenty dokręcania śrub łączących500 N-m
Obciążenie maksymalne 120°360 kN
Obciążenie maksymalne 150°210 kN
Obciążenie maksymalne 180°180 kN
OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE
Obciążenia rozłączające P 0°800 kN
Obciążenia rozłączające P 55°670 kN
Obciążenia rozłączające P 90°400 kN
Obciążenia rozłączające P 120°315 kN
Obciążenia rozłączające P 150°280 kN
Obciążenia rozłączające P 180°340 kN
SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE
Tarcza regulującaRDC318
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 1
Łożysko1318
Pierścień mocujący (x2)FR190x15,5x5
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 2
Łożysko2318
Pierścień mocujący (x2)FR190x5x6
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 3
Łożysko21318
Pierścień mocujący (x2)FR190x15,5x5
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 4
Łożysko22318
Pierścień mocujący (x2)FR190x5x6