Oprawy dzielone SNC (D)

SNC505 - SNR

SNC505

Żeliwna oprawa dzielona do łożysk na tulei wciąganej, do smarowania smarem

Dzielone oprawy SN z żeliwa szarego lub sferoidalnego z różnymi opcjami uszczelnienia.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • SNC505-

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wału20 mm
a - Długość obudowy165 mm
b - Szerokość stopy obudowy46 mm
c - Szerokość stopy obudowy19 mm
g - Szerokość gniazda łożyska25 mm
h - Wysokość środka łożyska40 mm
h1 - Wysokość obudowy74 mm
l - Obudowa w połowie szerokości67 mm
l1 - Szerokość nad TS79 mm
l2 - Szerokość nad TA134 mm
l3 - Szerokość nad pierścieniem V85
m - Odległość otworu montażowego (długość)130 mm
m1 - Przebijaki dystansowe (dodatkowe otwory)116 mm
n1 - Odległość do dodatkowych otworów (szerokość)28 mm
m2 - Dystanse (kołki rozporowe)152 mm
n2 - Odległość do kołków ustalających (szerokość)32 mm
u - Otwór montażowy (szerokość)15 mm
v - Otwór montażowy (długość)20 mm
D - Średnica gniazda łożyska52 mm
z - RDC/odległość łożyska2 mm
Początkowa ilość smaru30 cm³
Średnica kołków ustalających5 mm
m3 - Odległość szpilek dolnych otworów nieprzelotowych101 mm
undefined
USZCZELNIENIE I POKRYWA
Uszczelka DSSC 505 DS
Uszczelka LASC 505 LA
Uszczelka FSSC 505 FSS
Uszczelka TASC 505 TA
Uszczelka SVSC 505 SV
Pokrywa końcowa ECSC505EC
Opcja pierścień typu "V"V20A
WKRĘTY
G - Śruby mocująceM12
Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących65 N-m
Śruby łącząceM10x40
Zalecane momenty dokręcania śrub łączących35 N-m
Obciążenie maksymalne 120°60 kN
Obciążenie maksymalne 150°35 kN
Obciążenie maksymalne 180°30 kN
OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE
Obciążenia rozłączające P 0°180 kN
Obciążenia rozłączające P 55°160 kN
Obciążenia rozłączające P 90°95 kN
Obciążenia rozłączające P 120°70 kN
Obciążenia rozłączające P 150°60 kN
Obciążenia rozłączające P 180°80 kN
SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE
Tarcza regulującaRDC505
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 1
Łożysko1205K
Tuleja wciąganaH 205
Pierścień mocujący (x2)FR52x5x3
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 2
Łożysko2205K
Tuleja wciąganaH 305
Pierścień mocujący (x2)FR52x3,5x3,5
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 3
Łożysko22205K
Tuleja wciąganaH 305
Pierścień mocujący (x2)FR52x3,5x3,5