Oprawy dzielone SNC (D)

SNC506 - SNR

SNC506

Żeliwna oprawa dzielona do łożysk na tulei wciąganej, do smarowania smarem

Dzielone oprawy SN z żeliwa szarego lub sferoidalnego z różnymi opcjami uszczelnienia.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • SNC506-605-

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wału25 mm
a - Długość obudowy185 mm
b - Szerokość stopy obudowy52 mm
c - Szerokość stopy obudowy22 mm
g - Szerokość gniazda łożyska32 mm
h - Wysokość środka łożyska50 mm
h1 - Wysokość obudowy89 mm
l - Obudowa w połowie szerokości77 mm
l1 - Szerokość nad TS89 mm
l2 - Szerokość nad TA144 mm
l3 - Szerokość nad pierścieniem V95
m - Odległość otworu montażowego (długość)150 mm
m1 - Przebijaki dystansowe (dodatkowe otwory)130 mm
n1 - Odległość do dodatkowych otworów (szerokość)25 mm
m2 - Dystanse (kołki rozporowe)172 mm
n2 - Odległość do kołków ustalających (szerokość)38 mm
u - Otwór montażowy (szerokość)15 mm
v - Otwór montażowy (długość)20 mm
D - Średnica gniazda łożyska62 mm
z - RDC/odległość łożyska2 mm
Początkowa ilość smaru45 cm³
Średnica kołków ustalających5 mm
m3 - Odległość szpilek dolnych otworów nieprzelotowych113 mm
undefined
USZCZELNIENIE I POKRYWA
Uszczelka DSSC 506 DS
Uszczelka LASC 506 LA
Uszczelka FSSC 506 FS
Uszczelka TASC 506 TA
Uszczelka SVSC 506 SV
Pokrywa końcowa ECSC506-605EC
Opcja pierścień typu "V"V25A
WKRĘTY
G - Śruby mocująceM12
Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących65 N-m
Śruby łącząceM10x40
Zalecane momenty dokręcania śrub łączących35 N-m
Obciążenie maksymalne 120°60 kN
Obciążenie maksymalne 150°35 kN
Obciążenie maksymalne 180°30 kN
OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE
Obciążenia rozłączające P 0°200 kN
Obciążenia rozłączające P 55°170 kN
Obciążenia rozłączające P 90°100 kN
Obciążenia rozłączające P 120°80 kN
Obciążenia rozłączające P 150°67 kN
Obciążenia rozłączające P 180°85 kN
SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE
Tarcza regulującaRDC506
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 1
Łożysko1206K
Tuleja wciąganaH 206
Pierścień mocujący (x2)FR62x8x3
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 2
Łożysko2206K
Tuleja wciąganaH 306
Pierścień mocujący (x2)FR62x6x3
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 3
Łożysko22206K
Tuleja wciąganaH 306
Pierścień mocujący (x2)FR62x6x3