Żeliwna oprawa dzielona do łożysk na tulei wciąganej, do smarowania smarem
Dzielone oprawy SN z żeliwa szarego lub sferoidalnego z różnymi opcjami uszczelnienia.
Zaloguj
Dodaj do koszykaDo pobrania
Brak dokumentów
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
d - Średnica wału | 30 mm |
a - Długość obudowy | 185 mm |
b - Szerokość stopy obudowy | 52 mm |
c - Szerokość stopy obudowy | 22 mm |
g - Szerokość gniazda łożyska | 34 mm |
h - Wysokość środka łożyska | 50 mm |
h1 - Wysokość obudowy | 93 mm |
l - Obudowa w połowie szerokości | 82 mm |
l1 - Szerokość nad TS | 94 mm |
l2 - Szerokość nad TA | 148 mm |
l3 - Szerokość nad pierścieniem V | 100 |
m - Odległość otworu montażowego (długość) | 150 mm |
m1 - Przebijaki dystansowe (dodatkowe otwory) | 135 mm |
n1 - Odległość do dodatkowych otworów (szerokość) | 25 mm |
m2 - Dystanse (kołki rozporowe) | 172 mm |
n2 - Odległość do kołków ustalających (szerokość) | 38 mm |
u - Otwór montażowy (szerokość) | 15 mm |
v - Otwór montażowy (długość) | 20 mm |
D - Średnica gniazda łożyska | 72 mm |
z - RDC/odległość łożyska | 2 mm |
Początkowa ilość smaru | 65 cm³ |
Średnica kołków ustalających | 5 mm |
m3 - Odległość szpilek dolnych otworów nieprzelotowych | 113 mm |
USZCZELNIENIE I POKRYWA | |
---|---|
Uszczelka DS | SC 507 DS |
Uszczelka LA | SC 507 LA |
Uszczelka FS | SC 507 FS |
Uszczelka TA | SC 507 TA |
Uszczelka SV | SC 507 SV |
Pokrywa końcowa EC | SC507-606EC |
Opcja pierścień typu "V" | V30A |
WKRĘTY | |
---|---|
G - Śruby mocujące | M12 |
Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących | 65 N-m |
Śruby łączące | M10x45 |
Zalecane momenty dokręcania śrub łączących | 35 N-m |
Obciążenie maksymalne 120° | 60 kN |
Obciążenie maksymalne 150° | 35 kN |
Obciążenie maksymalne 180° | 30 kN |
OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE | |
---|---|
Obciążenia rozłączające P 0° | 224 kN |
Obciążenia rozłączające P 55° | 190 kN |
Obciążenia rozłączające P 90° | 121 kN |
Obciążenia rozłączające P 120° | 85 kN |
Obciążenia rozłączające P 150° | 80 kN |
Obciążenia rozłączające P 180° | 95 kN |
SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE | |
---|---|
Tarcza regulująca | RDC507 |
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 1 | |
---|---|
Łożysko | 1207K |
Tuleja wciągana | H 207 |
Pierścień mocujący (x2) | FR72x8,5x3 |
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 2 | |
---|---|
Łożysko | 2207K |
Tuleja wciągana | H 307 |
Pierścień mocujący (x2) | FR72x5,5x3 |
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 3 | |
---|---|
Łożysko | 22207K |
Tuleja wciągana | H 307 |
Pierścień mocujący (x2) | FR72x5,5x3 |