Żeliwna oprawa dzielona do łożysk na tulei wciąganej, do smarowania smarem
Dzielone oprawy SN z żeliwa szarego lub sferoidalnego z różnymi opcjami uszczelnienia.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| d - Średnica wału | 85 mm |
| a - Długość obudowy | 345 mm |
| b - Szerokość stopy obudowy | 100 mm |
| c - Szerokość stopy obudowy | 35 mm |
| g - Szerokość gniazda łożyska | 68 mm |
| h - Wysokość środka łożyska | 112 mm |
| h1 - Wysokość obudowy | 212 mm |
| l - Obudowa w połowie szerokości | 145 mm |
| l1 - Szerokość nad TS | 159 mm |
| l2 - Szerokość nad TA | 216 mm |
| l3 - Szerokość nad pierścieniem V | 172 |
| m - Odległość otworu montażowego (długość) | 290 mm |
| m1 - Przebijaki dystansowe (dodatkowe otwory) | 280 mm |
| n1 - Odległość do dodatkowych otworów (szerokość) | 58 mm |
| m2 - Dystanse (kołki rozporowe) | 317 mm |
| n2 - Odległość do kołków ustalających (szerokość) | 70 mm |
| u - Otwór montażowy (szerokość) | 22 mm |
| v - Otwór montażowy (długość) | 28 mm |
| D - Średnica gniazda łożyska | 170 mm |
| z - RDC/odległość łożyska | 4 mm |
| Początkowa ilość smaru | 700 cm³ |
| Średnica kołków ustalających | 6 mm |
| m3 - Odległość szpilek dolnych otworów nieprzelotowych | 227 mm |

| USZCZELNIENIE I POKRYWA | | Uszczelka DS | SC 519 DS |
| Uszczelka LA | SC 519 LA |
| Uszczelka FS | SC 519 FS |
| Uszczelka TA | SC 519 TA |
| Uszczelka SV | SC 519 SV |
| Pokrywa końcowa EC | SC519-616EC |
| Opcja pierścień typu "V" | V85A |
| WKRĘTY | | G - Śruby mocujące | M20 |
| Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących | 290 N-m |
| Śruby łączące | M20x100 |
| Zalecane momenty dokręcania śrub łączących | 290 N-m |
| Obciążenie maksymalne 120° | 260 kN |
| Obciążenie maksymalne 150° | 150 kN |
| Obciążenie maksymalne 180° | 130 kN |
| OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE | | Obciążenia rozłączające P 0° | 710 kN |
| Obciążenia rozłączające P 55° | 580 kN |
| Obciążenia rozłączające P 90° | 355 kN |
| Obciążenia rozłączające P 120° | 265 kN |
| Obciążenia rozłączające P 150° | 230 kN |
| Obciążenia rozłączające P 180° | 300 kN |
| SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE | | Tarcza regulująca | RDC519 |
| KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 1 | | Łożysko | 1219K |
| Tuleja wciągana | H 219 |
| Pierścień mocujący (x2) | FR170x18x6 |
| KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 2 | | Łożysko | 2219K |
| Tuleja wciągana | H 319 |
| Pierścień mocujący (x2) | FR170x12,5x5 |
| KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 3 | | Łożysko | 22219K |
| Tuleja wciągana | H 319 |
| Pierścień mocujący (x2) | FR170x12,5x5 |