Żeliwna oprawa dzielona do łożysk na tulei wciąganej, do smarowania smarem
Dzielone oprawy SN z żeliwa szarego lub sferoidalnego z różnymi opcjami uszczelnienia.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| d - Średnica wału | 125 mm |
| a - Długość obudowy | 500 mm |
| b - Szerokość stopy obudowy | 150 mm |
| c - Szerokość stopy obudowy | 50 mm |
| g - Szerokość gniazda łożyska | 98 mm |
| h - Wysokość środka łożyska | 150 mm |
| h1 - Wysokość obudowy | 302 mm |
| l - Obudowa w połowie szerokości | 205 mm |
| l1 - Szerokość nad TS | 222 mm |
| l2 - Szerokość nad TA | 284 mm |
| l3 - Szerokość nad pierścieniem V | 236 |
| m - Odległość otworu montażowego (długość) | 420 mm |
| m1 - Przebijaki dystansowe (dodatkowe otwory) | 400 mm |
| n1 - Odległość do dodatkowych otworów (szerokość) | 92 mm |
| m2 - Dystanse (kołki rozporowe) | 458 mm |
| n2 - Odległość do kołków ustalających (szerokość) | 108 mm |
| u - Otwór montażowy (szerokość) | 35 mm |
| v - Otwór montażowy (długość) | 42 mm |
| D - Średnica gniazda łożyska | 250 mm |
| z - RDC/odległość łożyska | 4 mm |
| Początkowa ilość smaru | 2000 cm³ |
| Średnica kołków ustalających | 8 mm |
| m3 - Odległość szpilek dolnych otworów nieprzelotowych | 327 mm |

| USZCZELNIENIE I POKRYWA | | Uszczelka DS | SC 528 DS |
| Uszczelka LA | SC 528 LA |
| Uszczelka FS | SC 528 FSS |
| Uszczelka TA | SC 528 TA |
| Uszczelka SV | SC 528 SV |
| Pokrywa końcowa EC | SC228-528EC |
| Opcja pierścień typu "V" | V130A |
| WKRĘTY | | G - Śruby mocujące | M30 |
| Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących | 1005 N-m |
| Śruby łączące | M24x140 |
| Zalecane momenty dokręcania śrub łączących | 500 N-m |
| Obciążenie maksymalne 120° | 360 kN |
| Obciążenie maksymalne 150° | 210 kN |
| Obciążenie maksymalne 180° | 180 kN |
| OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE | | Obciążenia rozłączające P 0° | 1250 kN |
| Obciążenia rozłączające P 55° | 1060 kN |
| Obciążenia rozłączające P 90° | 630 kN |
| Obciążenia rozłączające P 120° | 475 kN |
| Obciążenia rozłączające P 150° | 430 kN |
| Obciążenia rozłączające P 180° | 530 kN |
| SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE | | Tarcza regulująca | RDC528 |
| KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 1 | | Łożysko | 22228K |
| Tuleja wciągana | H 3128 |
| Pierścień mocujący (x2) | FR250x15x6 |
| KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 2 | | Łożysko | 23228K |
| Tuleja wciągana | H 2328 |
| Pierścień mocujący (x2) | FR250x5x6 |