Oprawy dzielone SNC (D)

SNC611 - SNR

SNC611

Żeliwna oprawa dzielona do łożysk na tulei wciąganej, do smarowania smarem

Dzielone oprawy SN z żeliwa szarego lub sferoidalnego z różnymi opcjami uszczelnienia.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • SNC513-611-

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wału50 mm
a - Długość obudowy275 mm
b - Szerokość stopy obudowy80 mm
c - Szerokość stopy obudowy30 mm
g - Szerokość gniazda łożyska51 mm
h - Wysokość środka łożyska80 mm
h1 - Wysokość obudowy148 mm
l - Obudowa w połowie szerokości110 mm
l1 - Szerokość nad TS122 mm
l2 - Szerokość nad TA177 mm
l3 - Szerokość nad pierścieniem V132
m - Odległość otworu montażowego (długość)230 mm
m1 - Przebijaki dystansowe (dodatkowe otwory)220 mm
n1 - Odległość do dodatkowych otworów (szerokość)48 mm
m2 - Dystanse (kołki rozporowe)252 mm
n2 - Odległość do kołków ustalających (szerokość)58 mm
u - Otwór montażowy (szerokość)18 mm
v - Otwór montażowy (długość)24 mm
D - Średnica gniazda łożyska120 mm
z - RDC/odległość łożyska3 mm
Początkowa ilość smaru270 cm³
Średnica kołków ustalających6 mm
m3 - Odległość szpilek dolnych otworów nieprzelotowych182 mm
undefined
USZCZELNIENIE I POKRYWA
Uszczelka DSSC 611 DS
Uszczelka LASC 611 LA
Uszczelka FSSC 611 FSS
Uszczelka TASC 611 TA
Uszczelka SVSC 611 SV
Pokrywa końcowa ECSC513-611EC
Opcja pierścień typu "V"V50A
WKRĘTY
G - Śruby mocująceM16
Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących150 N-m
Śruby łącząceM16x70
Zalecane momenty dokręcania śrub łączących150 N-m
Obciążenie maksymalne 120°180 kN
Obciążenie maksymalne 150°100 kN
Obciążenie maksymalne 180°90 kN
OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE
Obciążenia rozłączające P 0°400 kN
Obciążenia rozłączające P 55°345 kN
Obciążenia rozłączające P 90°210 kN
Obciążenia rozłączające P 120°150 kN
Obciążenia rozłączające P 150°132 kN
Obciążenia rozłączające P 180°170 kN
SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE
Tarcza regulującaRDC611
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 1
Łożysko1311K
Tuleja wciąganaH 311
Pierścień mocujący (x2)FR120x11x4
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 2
Łożysko2311K
Tuleja wciąganaH 2311
Pierścień mocujący (x2)FR120x4x5
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 3
Łożysko21311K
Tuleja wciąganaH 311
Pierścień mocujący (x2)FR120x11x4
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 4
Łożysko22311K
Tuleja wciąganaH 2311
Pierścień mocujący (x2)FR120x4x5