Oprawy dzielone SNC (D)

SNC613 - SNR

SNC613

Żeliwna oprawa dzielona do łożysk na tulei wciąganej, do smarowania smarem

Dzielone oprawy SN z żeliwa szarego lub sferoidalnego z różnymi opcjami uszczelnienia.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • SNC516-613-

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wału60 mm
a - Długość obudowy315 mm
b - Szerokość stopy obudowy90 mm
c - Szerokość stopy obudowy32 mm
g - Szerokość gniazda łożyska58 mm
h - Wysokość środka łożyska95 mm
h1 - Wysokość obudowy175 mm
l - Obudowa w połowie szerokości120 mm
l1 - Szerokość nad TS135 mm
l2 - Szerokość nad TA195 mm
l3 - Szerokość nad pierścieniem V142
m - Odległość otworu montażowego (długość)260 mm
m1 - Przebijaki dystansowe (dodatkowe otwory)252 mm
n1 - Odległość do dodatkowych otworów (szerokość)52 mm
m2 - Dystanse (kołki rozporowe)288 mm
n2 - Odległość do kołków ustalających (szerokość)66 mm
u - Otwór montażowy (szerokość)22 mm
v - Otwór montażowy (długość)28 mm
D - Średnica gniazda łożyska140 mm
z - RDC/odległość łożyska3 mm
Początkowa ilość smaru440 cm³
Średnica kołków ustalających6 mm
undefined
USZCZELNIENIE I POKRYWA
Uszczelka DSSC 613 DS
Uszczelka LASC 613 LA
Uszczelka FSSC 613 FSS
Uszczelka TASC 613 TA
Uszczelka SVSC 613 SV
Pokrywa końcowa ECSC516-613EC
Opcja pierścień typu "V"V60A
WKRĘTY
G - Śruby mocująceM20
Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących290 N-m
Śruby łącząceM16x80
Zalecane momenty dokręcania śrub łączących150 N-m
Obciążenie maksymalne 120°180 kN
Obciążenie maksymalne 150°100 kN
Obciążenie maksymalne 180°90 kN
OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE
Obciążenia rozłączające P 0°500 kN
Obciążenia rozłączające P 55°430 kN
Obciążenia rozłączające P 90°265 kN
Obciążenia rozłączające P 120°190 kN
Obciążenia rozłączające P 150°175 kN
Obciążenia rozłączające P 180°220 kN
SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE
Tarcza regulującaRDC613
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 1
Łożysko1313K
Tuleja wciąganaH 313
Pierścień mocujący (x2)FR140x12,5x5
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 2
Łożysko2313K
Tuleja wciąganaH 2313
Pierścień mocujący (x2)FR140x5x6
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 3
Łożysko21313K
Tuleja wciąganaH 313
Pierścień mocujący (x2)FR140x12,5x5
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 4
Łożysko22313K
Tuleja wciąganaH 2313
Pierścień mocujący (x2)FR140x5x6