Oprawy dzielone SNC (D)

SNC616 - SNR

SNC616

Żeliwna oprawa dzielona do łożysk na tulei wciąganej, do smarowania smarem

Dzielone oprawy SN z żeliwa szarego lub sferoidalnego z różnymi opcjami uszczelnienia.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • SNC519-616-

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wału70 mm
a - Długość obudowy345 mm
b - Szerokość stopy obudowy100 mm
c - Szerokość stopy obudowy35 mm
g - Szerokość gniazda łożyska68 mm
h - Wysokość środka łożyska112 mm
h1 - Wysokość obudowy212 mm
l - Obudowa w połowie szerokości145 mm
l1 - Szerokość nad TS159 mm
l2 - Szerokość nad TA216 mm
l3 - Szerokość nad pierścieniem V172
m - Odległość otworu montażowego (długość)290 mm
m1 - Przebijaki dystansowe (dodatkowe otwory)280 mm
n1 - Odległość do dodatkowych otworów (szerokość)58 mm
m2 - Dystanse (kołki rozporowe)317 mm
n2 - Odległość do kołków ustalających (szerokość)70 mm
u - Otwór montażowy (szerokość)22 mm
v - Otwór montażowy (długość)28 mm
D - Średnica gniazda łożyska170 mm
z - RDC/odległość łożyska4 mm
Początkowa ilość smaru700 cm³
Średnica kołków ustalających6 mm
m3 - Odległość szpilek dolnych otworów nieprzelotowych227 mm
undefined
USZCZELNIENIE I POKRYWA
Uszczelka DSSC 616 DS
Uszczelka LASC 616 LA
Uszczelka FSSC 616 FSS
Uszczelka TASC 616 TA
Uszczelka SVSC 616 SV
Pokrywa końcowa ECSC519-616EC
Opcja pierścień typu "V"V70A
WKRĘTY
G - Śruby mocująceM20
Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących290 N-m
Śruby łącząceM20x100
Zalecane momenty dokręcania śrub łączących290 N-m
Obciążenie maksymalne 120°260 kN
Obciążenie maksymalne 150°150 kN
Obciążenie maksymalne 180°130 kN
OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE
Obciążenia rozłączające P 0°710 kN
Obciążenia rozłączające P 55°580 kN
Obciążenia rozłączające P 90°355 kN
Obciążenia rozłączające P 120°265 kN
Obciążenia rozłączające P 150°230 kN
Obciążenia rozłączające P 180°300 kN
SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE
Tarcza regulującaRDC616
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 1
Łożysko1316K
Tuleja wciąganaH 316
Pierścień mocujący (x2)FR170x14,5x5
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 2
Łożysko2316K
Tuleja wciąganaH 2316
Pierścień mocujący (x2)FR170x5x6
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 3
Łożysko21316K
Tuleja wciąganaH 316
Pierścień mocujący (x2)FR170x14,5x5
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 4
Łożysko22316K
Tuleja wciąganaH 2316
Pierścień mocujący (x2)FR170x5x6