Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Żeliwna oprawa dzielona do łożysk na tulei wciąganej, do smarowania smarem
Dzielone oprawy SN z żeliwa szarego lub sferoidalnego z różnymi opcjami uszczelnienia.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wału 80 mm a - Długość obudowy 380 mm b - Szerokość stopy obudowy 110 mm c - Szerokość stopy obudowy 40 mm g - Szerokość gniazda łożyska 74 mm h - Wysokość środka łożyska 112 mm h1 - Wysokość obudowy 220 mm l - Obudowa w połowie szerokości 160 mm l1 - Szerokość nad TS 172 mm l2 - Szerokość nad TA 229 mm l3 - Szerokość nad pierścieniem V 187 m - Odległość otworu montażowego (długość) 320 mm m1 - Przebijaki dystansowe (dodatkowe otwory) 300 mm n1 - Odległość do dodatkowych otworów (szerokość) 66 mm m2 - Dystanse (kołki rozporowe) 348 mm n2 - Odległość do kołków ustalających (szerokość) 78 mm u - Otwór montażowy (szerokość) 26 mm v - Otwór montażowy (długość) 32 mm D - Średnica gniazda łożyska 190 mm z - RDC/odległość łożyska 4 mm Początkowa ilość smaru 1100 cm³ Średnica kołków ustalających 8 mm m3 - Odległość szpilek dolnych otworów nieprzelotowych 250 mm
USZCZELNIENIE I POKRYWA Uszczelka DS SC 618 DS Uszczelka LA SC 618 LA Uszczelka FS SC 618 FS Uszczelka TA SC 618 TA Uszczelka SV SC 618 SV Pokrywa końcowa EC SC318-618EC Opcja pierścień typu "V" V80A
WKRĘTY G - Śruby mocujące M24 Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących 500 N-m Śruby łączące M24x110 Zalecane momenty dokręcania śrub łączących 500 N-m Obciążenie maksymalne 120° 360 kN Obciążenie maksymalne 150° 210 kN Obciążenie maksymalne 180° 180 kN
OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE Obciążenia rozłączające P 0° 800 kN Obciążenia rozłączające P 55° 670 kN Obciążenia rozłączające P 90° 400 kN Obciążenia rozłączające P 120° 315 kN Obciążenia rozłączające P 150° 280 kN Obciążenia rozłączające P 180° 340 kN
SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE Tarcza regulująca RDC618
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 1 Łożysko 1318K Tuleja wciągana H 318 Pierścień mocujący (x2) FR190x15,5x5
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 2 Łożysko 2318K Tuleja wciągana H 2318 Pierścień mocujący (x2) FR190x5x6
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 3 Łożysko 21318K Tuleja wciągana H 318 Pierścień mocujący (x2) FR190x15,5x5
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 4 Łożysko 22318K Tuleja wciągana H 2318 Pierścień mocujący (x2) FR190x5x6