Oprawy dzielone SNC (D)

SNCD220 - SNR

SNCD220

Oprawa dzielona do łożysk z otworem cylindrycznym z żeliwa sferoidalnego, do smarowania smarem

Dzielone oprawy SN z żeliwa szarego lub sferoidalnego z różnymi opcjami uszczelnienia.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • SNCD520-617-

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wału100 mm
d1 - Średnica wylotu wału duża115 mm
D1 - Otwory mocujące MH126 mm
D2 - Otwory mocujące MH218 mm
a - Długość obudowy380 mm
b - Szerokość stopy obudowy110 mm
c - Szerokość stopy obudowy40 mm
g - Szerokość gniazda łożyska70 mm
h - Wysokość środka łożyska112 mm
h1 - Wysokość obudowy215 mm
l - Obudowa w połowie szerokości160 mm
l1 - Szerokość nad TS177 mm
l2 - Szerokość nad TA233 mm
l3 - Szerokość nad pierścieniem V191
m - Odległość otworu montażowego (długość)320 mm
m1 - Przebijaki dystansowe (dodatkowe otwory)300 mm
n1 - Odległość do dodatkowych otworów (szerokość)66 mm
m2 - Dystanse (kołki rozporowe)348 mm
n2 - Odległość do kołków ustalających (szerokość)78 mm
D - Średnica gniazda łożyska180 mm
B - Szerokość RDC18 mm
Początkowa ilość smaru900 cm³
Średnica kołków ustalających8 mm
m3 - Odległość szpilek dolnych otworów nieprzelotowych250 mm
undefined
USZCZELNIENIE I POKRYWA
Uszczelka DSSC 220 DS
Uszczelka LASC 220 LA
Uszczelka FSSC 220 FSS
Uszczelka TASC 220 TA
Uszczelka SVSC 220 SV
Pokrywa końcowa ECSC520-617EC
Opcja pierścień typu "V"V120A
WKRĘTY
Śruby łącząceM24x100
Zalecane momenty dokręcania śrub łączących500 N-m
Obciążenie maksymalne 120°360 kN
Obciążenie maksymalne 150°210 kN
Obciążenie maksymalne 180°180 kN
OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE
Obciążenia rozłączające P 0°1350 kN
Obciążenia rozłączające P 55°1134 kN
Obciążenia rozłączające P 90°675 kN
Obciążenia rozłączające P 120°504 kN
Obciążenia rozłączające P 150°450 kN
Obciążenia rozłączające P 180°576 kN
SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE
Tarcza regulującaRDC220
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 1
Łożysko1220
Pierścień mocujący (x2)FR180x18x6
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 2
Łożysko2220
Pierścień mocujący (x2)FR180x12x5
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 3
Łożysko22220
Pierścień mocujący (x2)FR180x12x5
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 4
Łożysko23220
Pierścień mocujący (x2)FR180x4,85x4,85