Oprawa dzielona do łożysk na tulei wciąganej, z żeliwa sferoidalnego, do smarowania smarem
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
d - Średnica wału | 180 mm |
a - Długość obudowy | 560 mm |
b - Szerokość stopy obudowy | 210 mm |
c - Szerokość stopy obudowy | 80 mm |
g - Szerokość gniazda łożyska | 122 mm |
h - Wysokość środka łożyska | 190 mm |
h1 - Wysokość obudowy | 375 mm |
l - Obudowa w połowie szerokości | 260 mm |
l1 - Szerokość nad TS | 270 mm |
l2 - Szerokość nad TA | 331 mm |
m - Odległość otworu montażowego (długość) | 480 mm |
m1 - Przebijaki dystansowe kołki rozporowe | 520 mm |
n - Odległość otworu montażowego (szerokość) | 120 mm |
u - Otwór montażowy (szerokość) | 28 mm |
v - Otwór montażowy (długość) | 34 mm |
D - Średnica gniazda łożyska | 310 mm |
g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center | 95 mm |
W - Odległość łożyska | 10 mm |
Waga oprawy | 103 kg |
Materiał obudowy | ductile cast |
Początkowa ilość smaru | 3100 cm³ |
WKRĘTY | |
---|---|
G - Śruby mocujące | M24 |
Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących | 500 N-m |
Śruby łączące | M24x150 |
Zalecane momenty dokręcania śrub łączących | 440 N-m |
Śruby z uchem | M20 |
Obciążenie maksymalne 120° | 800 kN |
Obciążenie maksymalne 150° | 460 kN |
Obciążenie maksymalne 180° | 400 kN |
OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE | |
---|---|
Obciążenia rozłączające P 0° | 3960 kN |
Obciążenia rozłączające P 55° | 4860 kN |
Obciążenia rozłączające P 90° | 2340 kN |
Obciążenia rozłączające P 120° | 1800 kN |
Obciążenia rozłączające P 150° | 1580 kN |
Obciążenia rozłączające P 180° | 1980 kN |
SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE | |
---|---|
Oznaczenie obudowy | SNCD3040 |
Łożysko | 23040K |
Tuleja wciągana | H3040 |
Pierścienie mocujący | 4 x FR310x10x10 |
Uszczelnienie labiryntowe TS | TS-40 |
Uszczelnienie taktonitowe TA | TA-40 |
Pokrywa końcowa TE | TE-40 |