Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).
We apologise for any inconvenience caused.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Oprawy dzielone wielkogabarytowe SNCD30/31
SNCD3048R + 23048 - SNR
Oprawa dzielona do łożysk z otworem cylindrycznym z żeliwa sferoidalnego, do smarowania smarem
Zaloguj
Dodaj do koszyka
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
SNR
d - Średnica wału
240 mm
d1 - Średnica wylotu wału duża
260 mm
a - Długość obudowy
640 mm
b - Szerokość stopy obudowy
240 mm
c - Szerokość stopy obudowy
90 mm
g - Szerokość gniazda łożyska
140 mm
h - Wysokość środka łożyska
220 mm
h1 - Wysokość obudowy
434 mm
l - Obudowa w połowie szerokości
290 mm
l1 - Szerokość nad TS
300 mm
l2 - Szerokość nad TA
387 mm
m - Odległość otworu montażowego (długość)
540 mm
m1 - Przebijaki dystansowe kołki rozporowe
590 mm
n - Odległość otworu montażowego (szerokość)
140 mm
u - Otwór montażowy (szerokość)
35 mm
v - Otwór montażowy (długość)
42 mm
D - Średnica gniazda łożyska
360 mm
g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center